Publique sus productos
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    Traducido por Google,

    GreenGirt XO™ es un sistema de marcos térmicos estructurales para ventanas y aberturas. Fabricado con orgullo en EE. UU. por Advanced Architectural Products, GreenGirt XO aborda eficazmente el desafío crítico de la pérdida térmica en las aberturas de los edificios al eliminar el metal que atraviesa la pared, los sujetadores que atraviesan el aislamiento, los ángulos metálicos conductores y los bloques de madera ineficientes. Al alinear el plano térmico de la ventana con el plano térmico del aislamiento, la eficiencia general de la envolvente del edificio se mejora con el sistema GreenGirt XO, logrando hasta un 97 % de eficiencia térmica y más del doble del valor R efectivo en comparación con los sistemas tradicionales. Respaldado por ingeniería experta, este sistema se integra perfectamente en la fachada del edificio, proporcionando una solución sofisticada y eficiente para optimizar el rendimiento de ventanas y aberturas. Diseñado con verdadera flexibilidad en mente, GreenGirt XO se adapta a una amplia gama de tipos y tamaños de ventanas. Su diseño modular permite la personalización a los requisitos específicos del proyecto. El sistema incluye cabezales de fibra de vidrio compuesta, alféizares (con o sin rieles integrados) y jambas; Clips de carga muerta de aluminio y galvanizados; ángulos de cabecera; insertos de brida de aluminio para cabecera, jamba y umbral (disponibles en variantes estándar y espaciadoras); y placas de anclaje autosellantes, todo ello personalizado para su proyecto en colaboración con el equipo de ingeniería de A2P.

    Especificaciones
    • GreenGirt XO™ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt XO structural support, integrated aluminum flanges
      Compatible SubstratesCMU, Masonry, metal studs, wood studs
      GreenGirt XO Length96"
      GreenGirt XO Depths2", 3", 4", 5", 6"
      Compatible Insulation Thickness2", 3", 4", 5", 6"
      GreenGirt CMH XO OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind or in front of GreenGirt CMH XO System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      structural window framing

      thermal window framing

      window framing

      steel window framing

      Clips Bracket Support

      window buck

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagreengirt-cmh-xo-system
    • Familia de productoContinuous Insulation Systems
    • Grupo de productosWindow System
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica