GreenGirt CMH Roof™ es un sistema de soporte de revestimiento con rotura de puente térmico de Clase I, diseñado para todo tipo de revestimientos y aislamientos de techo. Fabricado con orgullo en EE. UU. por Advanced Architectural Products, trata el techo como una "quinta pared", ofreciendo un rendimiento térmico y estructural líder en la industria. GreenGirt CMH Roof está disponible en perfiles en Z GreenGirt Optima CMH™ y GreenGirt Max CMH™. Fabricado con bridas reforzadas con acero de 0,20" o 0,17", GreenGirt CMH Roof es el sistema de aislamiento continuo más eficaz para techos y está diseñado para satisfacer las exigencias de rendimiento de cualquier tipo de edificio. GreenGirt CMH Roof aprovecha la resistencia a la tracción transversal y longitudinal de los perfiles en Z GreenGirt CMH para una durabilidad inigualable.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |