Publique sus productos
Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Traducido por Google,
Los transportadores alternativos verticales están diseñados para mover bienes y materiales entre múltiples niveles de piso de forma rápida y segura. Los elevadores VRC mecánicos pueden configurarse para patrones de carga C, Z o L entre niveles de piso y están disponibles en una amplia variedad de tamaños y capacidades de plataforma. No se permiten jinetes. Los modelos pueden montarse en el suelo o en un foso. Los elevadores VRC mecánicos se adaptan bien a las paradas de varios niveles. Los gabinetes se cotizan por separado. Infórmese sobre nuestros transportadores alternativos verticales hoy.
Especificaciones
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of our controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These mechanical vertical lifts conform ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Motors are equipped with integral holding brakes
    • All vertical conveyor lifts have double chains
    • The carriages also have mechanical locking brakes in case of chain failure.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMechanical-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de productosVertical Reciprocating Conveyors, Mechanical
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50
  • Descripción Uniclass 2015Lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLifts
  • Número OmniClass23-23 13 11
  • Título OmniClass Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts