Publique sus productos
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)

    Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)

    4.0 de 5 estrellas4.0(32 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¿Qué es un RRHH de Elvoron? Sistema de accionamiento hidráulico (calidad de conducción premium)

    Gabinete de accionamiento compacto. Motor Bomba Hidráulica Sumergible 3hp. Cables de suspensión de acero de calidad aeronáutica.

    ¿Qué es una resonancia magnética de Elvoron? Elevador residencial Elvoron MR con unidad en línea (un verdadero ahorro de espacio, sin cuarto de máquinas)

    Sin cuarto de máquinas. Motor eléctrico de accionamiento en línea de 2 hp. Sin fluido hidráulico.

    Características de Elvoron HR/MR

    Disponible en 3 tamaños estándar de automóviles, así como en tamaños personalizados de hasta 18 pies cuadrados

    Tamaños de coche estándar:

    • 36" x 48"
    • 36" x 54"
    • 36" x 60"
    • 40" x 50"
    • 40" x 54"

    Disponible en 6 configuraciones de puertas de aterrizaje, incluidas configuraciones de puertas múltiples.

    Puerta de cabina acordeón con interruptor de seguridad a elegir entre blanco, negro o blanco antiguo con o sin 3 mirillas. Paneles opcionales de aluminio perforado, acrílico bronce o acrílico transparente.

    Amplia variedad de colores y materiales de paneles de pared de cabina.

    Opción de acabado de acero inoxidable cepillado o bronce aceitado en accesorios de metal (pasamanos, panel de operación, placas de control de pared).

    Opción de transmisión hidráulica por cable 1:2 silenciosa o transmisión directa engranada sin sala de máquinas.

    Arranque y parada suaves.

    Carga nominal estándar de 750 lbs.

    Velocidad de viaje nominal de 40 pies por minuto. Rango de viaje de hasta 50 pies.

    Hacer hasta 6 paradas o tener un total de 6 puertas de piso.

    Operación totalmente automática con botón pulsador.

    Botones iluminados y pantalla digital de piso.

    Iluminación automática de cabina a la entrada de pasajeros.

    Iluminación empotrada en el techo mediante luminarias LED de bajo voltaje.

    Pasamanos de longitud completa ubicado debajo del panel de operación de la cabina.

    Sistema de energía de respaldo de emergencia para luces, cerraduras y operadores de puertas.

    Parada de emergencia y alarma.

    Sistema de bajada de batería de emergencia específico para el suelo.

    Capacidad de descenso manual.

    Dispositivo de freno de seguridad de cable flojo/roto.

    Enclavamientos de puertas de ascensor.

    Puerta de cabina maciza con interruptor de seguridad.

    Componentes certificados por UL o CSA.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElvoron-HR-MR
    • Familia de productoHome Elevators
    • Grupo de productosElvoron Home Elevator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElevators
    • Número OmniClass23-23 11 11
    • Título OmniClass Elevators
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts