Publique sus productos
Package Lifts (VRC)

Package Lifts (VRC)

Traducido por Google,
Los elevadores de paquetes son una construcción robusta de cuatro (4) postes que se ensambla completamente en la fábrica y se pueden enviar como una instalación inclinada hacia arriba de una pieza o como secciones apilables de dos (2) o tres (3) piezas para una instalación rápida y fácil. Las puertas generalmente se configuran para abrirse 30" por encima del nivel en cada nivel, pero se pueden configurar para que se abran al nivel del nivel en los rellanos superiores y 3" por encima del nivel en el nivel inferior. Los elevadores VRC de mezzanine son ideales para operaciones automatizadas.
Especificaciones
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • Package lift units conform to all applicable ANSI and ASME codes
    • Motors are equipped with integral brake locks
    • Units are equipped with double chains
    • Package lift units have flattened expanded enclosures attached at the factory
    • Platforms have dual surface guides in all four (4) corners
    • Call-send-stop buttons mounted at each level
    • VRC lift platforms are equipped with load retention bars on all four (4) sides
    • Power drive units mounted in the top of each unit, other configurations are available
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPackage-Lifts-VRC
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de productosVertical Reciprocating Conveyors, Package Handling
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50
  • Descripción Uniclass 2015Lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLifts
  • Número OmniClass23-23 13 11
  • Título OmniClass Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts