Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Garapa Decking

Garapa Decking

Traducido por Google,

Hermosa terraza dorada... Garapa (también conocida como Apuleia Leiocarpa, Brazilian Ash, Grapia, Amarealao, Marotoa, Muiratua, Muirajuba) es una de las maderas duras de mejor calidad disponible que presenta una madera de grano fino que va de amarillo claro a dorado cálido. matiz. Garapa es una madera dura exótica que es naturalmente resistente a la putrefacción, la descomposición y el ataque de insectos. Garapa es naturalmente resistente a los arañazos, lo que permite que la superficie se mantenga lisa durante muchos años, lo que convierte a Garapa en una madera perfecta para terrazas exteriores. Garapa ofrece una vida útil de más de 30 años sin conservantes. Nuestra plataforma Garapa se extrae de forma responsable de bosques gestionados para proporcionar un recurso verdaderamente renovable. Garapa es comparable a Ipe y está disponible a una fracción del costo. Enviamos nuestros productos para terrazas Garapa directamente a su hogar o lugar de trabajo.

Especificaciones
  • Garapa Decking Specs

    Botanical Name:  Apuleia Leiocarpa

    Common Name:  Garapa

    Other Common Names:  Brazilian Ash, Grapia, Amarealao, Marotoa, Muiratua, Muirajuba

    General Characteristics: A fine-grained timber that is light yellow to a warm golden hue. Garapa is an exotic hardwood that is naturally resistant to rot, decay and insect attack. Garapa is naturally scratch resistant which allows the surface to remain smooth for many years.

    Moisture Content of Decking: Our Garapa Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Garapa lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Garapa Decking dried for exterior use will shrink inside.

    Janka side hardness:   1,210 lb at 12% moisture content. 

    Bending Strength:   12,900 psi

    Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

    Distribution:  South America

    Durability:  Great durability with a very high resistance to daily wear and tear. Garapa also features a Class A fire rating.

    Uses: Exterior jointery, carpentry, ship building, turned goods, furniture, flooring, stairs, tool handles, exterior decking.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGarapa-Decking
  • Grupo de coleccionesWood Decking
  • ColecciónGarapa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Título OmniClass Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos