Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Massaranduba Decking

Massaranduba Decking

Traducido por Google,

Massaranduba (pronunciado Ma-Sa-Ran-Doo-bah) es una madera dura originaria de América del Sur. Tiene la distinción de ser una de las maderas más bellas y duras del mundo. Un hecho sorprendente acerca de esta madera dura natural es lo bien que se desempeña bajo pruebas de carga pesada (resistencia a la flexión). Estas pruebas revelaron que, como material para terrazas, Massaranduba es dos veces más resistente que la secoya de California y es incluso más resistente que las cubiertas de Ipe.

Claro, esas estadísticas técnicas son impresionantes. Pero, la verdadera fuerza impulsora detrás de la popularidad de nuestras terrazas Massaranduba se centra en una cosa... ese hermoso aspecto rojo aterciopelado. Muchos de nuestros clientes nos llaman preguntando por California Redwood solo para cambiar cuando ven el intenso aspecto rojo de Massaranduba.

Especificaciones
  • Massaranduba Decking Specs

    Botanical Name:  Manilkara bidentata

    Common Name:  Massaranduba

    Other Common Names:  Maçaranduba, Acana, Aus, Ausabo, Balata, Balata franc, Balata gomme, Balata rouge, Beefwood, Bolletri, Bolletrie, Bulletwood, Chicozapota, Macaranduba, Maparajuba, Massarandu, Nispero, Pamashto, Paraju, Quinilla colorada, Red balata

    General Characteristics: Massaranduba is a rich red color. It has a mostly straight grain and a fine texture.

    Moisture Content of Decking: Our Massaranduba Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Massaranduba lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Massaranduba Decking dried for exterior use will shrink inside.

    Janka side hardness:   3,190 lb at 12% moisture content. 

    Bending Strength:   27,280 psi

    Drying: Tangential shrinkage: 9.4%, Radial shrinkage: 6.3%

    Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

    Distribution:  South America

    Durability:  Highly durable. Not subject to beetle attack. Extremely resistant to preservative treatment.

    Uses: Exterior construction, decking.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMassaranduba-Decking
  • Grupo de coleccionesWood Decking
  • ColecciónMassaranduba
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Título OmniClass Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos