Publique sus productos
Teak Decking

Teak Decking

Traducido por Google,

La teca ( Tectona grandis ) es más ligera que el Ipe tanto en color como en peso. Su color varía de marrón amarillento a marrón dorado oscuro, oscureciéndose con la edad. Debido a que es menos denso que el Ipe, la teca también es generalmente más fácil de trabajar.

Terrazas de gama alta respetuosas con el medio ambiente

La teca se encuentra en todo el mundo, en el sureste de Asia, las Indias Orientales, África y América. Nuestra teca se cultiva en plantaciones de 20 a 50 años, lo que significa que obtendrá la madera más dura y duradera sin dañar el medio ambiente. ¡Es un producto 100% renovable garantizado para durar!

Cubierta de teca genuina y verdadera

Muchas personas buscan terrazas de teca genuina, ya que algunas empresas intentan empeñar maderas de menor calidad (como la afrormosia) como teca genuina cuando ni siquiera está relacionado . En caso de duda, el mundo de la madera se refiere al nombre botánico en latín que es Tectona grandis . Toda la teca que vendemos es de la especie Tectona grandis .

Especificaciones
  • Botanical Name: Tectona grandis 

    Common Name:  Teak

    General Characteristics: Color varies from a yellow brown to dark golden brown, darkening with age. Course, uneven texture with straight grain and oily feel.

    Moisture Content of Decking: Our Teak Decking is specially dried for use on exterior projects.
    We also sell Teak lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Teak Decking dried for exterior use will shrink inside.

    Janka side hardness:   1,070 lb at 12% moisture content. 

    Bending Strength:   14,600 psi

    Working Properties:  Works with moderate ease, but silica content can have a blunting effect on cutters. Glues and finishes nicely, although pretreatment may be necessary.  Must be predrilled for fastening.

    Distribution: Asia, Africa, Latin America 

    Durability:  Teak is very durable, especially when harvested from older trees. Naturally resists rot, mold, mildew, and insects.

    Uses: Outdoor Decking, flooring, boat building, furniture, decorative objects

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTeak-Decking
  • Familia de productoWood Decking
  • Grupo de productosTeak
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos