Publique sus productos
Okapy okienne ASAM
Archivados

Okapy okienne ASAM

Okap standardowy z kratką przeciw owadom
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAB
  • Familia de productoCanopy and channel for inlet
  • Grupo de productosAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)25
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)23
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)0.038
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir exhausters
  • Código UNSPSC40101502
  • Código Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Descripción Uniclass 2015Terminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 17
  • Título OmniClass Terminal Air Units
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC