Publique sus productos
Klapy ppoż. ABS²
Klapy ppoż. ABS²
    Archivados

    Klapy ppoż. ABS²

    Klapa przeciwpożarowa odcinająca Klapa przeciwpożarowa dopasowana do Twoich potrzeb W czasie normalnej pracy instalacji przegrody odcinające są utrzymane w pozycji otwartej za ośrednictwem bezpiecznika topikowego. Jeżeli temperatura powietrza w kanale wentylacyjnym przekroczy 72 °C spoiwo bezpiecznika topikowego mięknie i sprężyna zamyka klapę. Przegrody są równocześnie blokowane zatrzaskami. Klapa uzyskuje szczelność dymową. Wraz ze wzrostem temperatury, uszczelnienia termo pęczniejące zwiększają objętość, pozwalają na uzyskanie szczelności przez 60 minut (ABS2EIS60) lub 120 minut (ABS2EIS120). Zdalne określenie położenia przepustnic jest możliwe dzięki opcjonalnemu zastosowaniu wyłącznika krańcowego.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaABS2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Amortiguador
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
    • Número OmniClass23-29 23 15
    • Título OmniClass Fireproof Pipe Sleeves
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment