Publique sus productos
Air inlet AMA PRESO®
Archivados

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAMA
  • Familia de productoAir inlet
  • Grupo de productosAMA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)47
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)50
Links
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir exhausters
  • Código UNSPSC40101502
  • Código Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Descripción Uniclass 2015Terminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 17
  • Título OmniClass Terminal Air Units
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC