Publique sus productos
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    Archivados

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAP
    • Familia de productoCanopy and channel for inlet
    • Grupo de productosAP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.03
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir exhausters
    • Código UNSPSC40101502
    • Código Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
    • Descripción Uniclass 2015Terminal units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
    • Número OmniClass23-33 41 17
    • Título OmniClass Terminal Air Units
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC