Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
aereco-pl/products/15ed31c6-c62e-4387-b3f1-1ba890536f73
Inicio
Categorías
HVAC
Ventilación mecánica
Jet Fan EGP.TUC/TRC
No disponible en Estados Unidos
AERECO Polska
Seguir
Archivados
Jet Fan EGP.TUC/TRC
3.4
(5 reseñas)
EGP.TUC/TRC. See the description in Polish language to get additionnal information.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
EGP-C
Familia de producto
Jet fan
Grupo de productos
EGP.T
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-12-18
Número de edición
1
Altura (mm)
405
Ancho (mm)
1660
Profundidad (mm)
400
Links
Links
Instalación URL
https://www.aereco.com.pl/product/egp-t/
Descripción técnica
https://www.aereco.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/SYSTEM-EXIT_GP-AERECO.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Galvanizado
Diseñado en
Polonia
Fabricado en
Polonia
Peso Neto (kg)
67
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
HVAC - Ventilación mecánica
Clasificación IFC
Ventilador
Nombre UNSPSC
Fans
Código UNSPSC
40101604
Código Uniclass 2015
Pr_65_67_29
Descripción Uniclass 2015
Fans
CSI MasterFormat 2014 Code
23 82 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Unit Ventilators
Número OmniClass
23-33 31 19
Título OmniClass
Fans
CSI UniFormat II Código
D30
CSI UniFormat II Título
HVAC
Productos similares
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
Descargar
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
Descargar
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.2
(
15
)
Descargar
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
Descargar
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
Descargar
Loren Cook Company
Roof Exhaust Fan
4.0
(
7
)
Descargar