Publique sus productos
Chiocciola

Chiocciola

Traducido por Google,
Ducha tipo isla, de esquina o empotrada en forma de caracol, con entrada a la derecha oa la izquierda. Plato en Exmar blanco. Pared en Parapan® transparente. Se completa con accesorios de acero inoxidable para enganchar al borde superior de la pared de la ducha. 163 x 202,5 cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAgape_01
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosChiocciola
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-07-17
  • Número de edición3
  • Altura (mm)1630
  • Ancho (mm)1360
  • Profundidad (mm)2025
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503