Publique sus productos
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD

    Smoke ventilation ducts system Airwent System AWP-OD

    Traducido por Google,

    Los conductos de extracción de humos de un solo compartimento tipo AWP-OD y AWP/G son un conjunto de productos para
    La instalación de sistemas de escape de humos con conductos rectangulares de acero utilizados.
    para evacuación de humos y disipación de calor en la propagación de humos y calor
    sistemas de control dentro de una única zona de incendio. Se pueden aplicar en
    Sistemas de doble propósito (que funcionan como ventilación general y extracción de humos).
    sistema al mismo tiempo), siempre que extraigan humo sólo de
    la zona en la que están instalados. Pueden formar un
    sistema independiente o conectarse a un sistema multicompartimento.

    Los conductos de extracción de humos de acero de un solo compartimento AWP-OD y AWP/G están clasificados según la norma PN-EN 13501-4+A1:2010 como clase de resistencia al fuego única E600120(h0)S1500, y como no inflamables y retardantes de fuego.

    Los conductos AWP-OD y AWP/G sólo se pueden instalar horizontalmente. Los conductos pueden expulsar gases a temperaturas inferiores a 600°C. El rango permitido de presión de trabajo es de –1500 Pa de presión negativa a +500 Pa de presión positiva.

    Especificaciones
    • AWP-OD max 1250 X 1000 mm,

      AWP-OD/G max  200 ÷ 2500 mm, with A =1001 ÷ 1500 mm and B =1251 ÷ 2500 mm with 200 ÷ 1500 mm,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmoke-ventilation-ducts-system-airwent-system-awp-od
    • Familia de productoVentilation ducts
    • Grupo de productos Smoke exhaust ducts
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-11-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Segmento de conducto
    • Código ETIMEC000059
    • Nombre ETIMInstallation duct
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
    • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania