Publique sus productos
3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

Traducido por Google,
  • Uso independiente
  • Colocar en una estantería
  • Se adapta a los estantes FLEXUS y NOMAD

    Práctica cajonera con tres cajones para una solución de decoración sencilla que se adapta a tus necesidades.
Especificaciones
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
Especificaciones técnicas
  • Referencia3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)375
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)15.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descripción Uniclass 2015Drawer units