Publique sus productos
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

Traducido por Google,
  • Perfecto para la estantería FLEXUS
  • Uso independiente o en la estantería
  • Fácil de mover donde sea necesario

    Un práctico inserto con grandes cajones que tienen sutiles tiradores grises. Todos los cajones están equipados con guías metálicas.
Especificaciones
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Especificaciones técnicas
  • Referencia3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)375
  • Ancho (mm)720
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)24.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descripción Uniclass 2015Drawer units