Publique sus productos
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
Traducido por Google,
  • Puertas correderas que ahorran espacio
  • bloqueable
  • Laminado duradero

    Gabinete que ahorra espacio con puertas correderas. Las puertas tienen manijas empotradas y se entregan con una cerradura de cilindro y dos llaves.
Especificaciones
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1325
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)415
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descripción Uniclass 2015Drawer units