Publique sus productos
Canteen table SANNA 700x700x720mm

Canteen table SANNA 700x700x720mm

Traducido por Google,
  • Tablero de haya maciza
  • Pies ajustables
  • Marco tubular ovalado plano

Mesa de café rectangular con un tablero resistente. La mesa tiene pies ajustables y un soporte hecho de tubos ovalados planos que están curvados en la parte inferior.

Especificaciones
  • Length:700mm

    Height:720mm

    Width:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:14.1kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCanteen-table-SANNA-700x700x720mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)14.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs