Publique sus productos
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS

    Ceiling light EOS

    Traducido por Google,
    • LED integrado
    • Accesorios moldeados
    • Diseño industrial

      Lámpara de techo moderna con un elegante diseño industrial con detalles y materiales únicos. La lámpara se adapta a muchos entornos y tiene un LED regulable integrado, lo que la convierte en una luz muy conveniente y adaptable. Apto para su uso en el comedor, sala de conferencias y recepción.
    Especificaciones
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCeiling-light-EOS
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)63
    • Ancho (mm)1180
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps