Publique sus productos
T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
Traducido por Google,
Banco de trabajo eléctrico de aproximadamente 34" de alto x 72" de ancho x 36" de profundidad. Las características/componentes incluyen una tapa de arce de carnicero, con dos cajones o pedestales para puertas y un kit de cableado de elevador electrónico. Este banco de trabajo se utiliza en talleres de madera y metal. mezclar y combinar la construcción y se puede configurar según las necesidades de los usuarios finales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT0801
  • Familia de productoWorkbench
  • Grupo de productosElectric
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles