Publique sus productos
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Traducido por Google,
    • Laminado de alta presion
    • Disponible en varios colores
    • Diseño clásico

      Silla escolar simple pero resistente. Respaldo con asa y asiento con frente redondeado
    Especificaciones
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Width:485 mm
      • Depth:465 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:4.1 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClassroom-chair-SCIENTIA-460mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)485
    • Profundidad (mm)465
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)4.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares