Publique sus productos
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Traducido por Google,
  • Tablero laminado en forma de barco
  • Base de trompeta estable
  • Tablero de laminado resistente

    Una mesa de conferencias con una base de trompeta estable y una parte superior en forma de barco. Se puede complementar con una pieza de extensión (se vende por separado).
Especificaciones
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)2400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMetal
  • Peso Neto (kg)78.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables