Publique sus productos
Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Especificaciones
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConference-table-NOMAD
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosOffice Desk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)2400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)64.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables