Publique sus productos
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Traducido por Google,
    • encajable
    • Altura ajustable
    • Ruedas bloqueables

    Escritorio compacto de altura regulable con dos ruedas bloqueables y dos pies regulables. Tiene una parte superior inclinable que permite anidar varios escritorios juntos para un almacenamiento conveniente. La mesa es regulable en altura a gas.

    Especificaciones
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de productosDesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-12
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)21.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descripción Uniclass 2015Classroom desks and tables