Publique sus productos
Desk BORAS circular 1200x500

Desk BORAS circular 1200x500

Traducido por Google,
  • Parte superior de HPL resistente
  • Certificado EN1729.
  • borde convexo

Una mesa redonda con estructura tubular y tapa resistente. La mesa está probada y certificada según EN 1729.

Especificaciones
  • Height:500 mm

    Diameter:1200 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:29,94 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDesk-BORAS-circular-1200x500
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)29.94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops