Publique sus productos
Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Traducido por Google,
  • Laminado de alta presion
  • Certificado según EN 1729
  • Tablero de mesa resistente

Mesa rectangular con estructura tubular y tablero resistente. La mesa está probada y certificada según EN 1729.

Especificaciones
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDesk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosTables
  • Día de publicación2021-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)24.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops