Publique sus productos
Desk BORAS rectangular 1600x700x600

Desk BORAS rectangular 1600x700x600

Traducido por Google,
  • Laminado de alta presion
  • Certificado EN1729.
  • Superficie de mesa duradera

Mesa rectangular con estructura tubular y tapa resistente. La mesa está probada y certificada según EN 1729.

Especificaciones
  • Length:1600 mm

    Height:600 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDesk-BORAS-rectangular-1600x700x600
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)20.57
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops