Publique sus productos
Desk BORAS trapets 1600x800x720
Desk BORAS trapets 1600x800x720

    Desk BORAS trapets 1600x800x720

    Traducido por Google,
    • Una solución de mobiliario más flexible
    • Varios colores y materiales diferentes
    • Pies ajustables

    Mesa de forma trapezoidal que ofrece opciones de mobiliario flexibles para el aula. La mesa tiene patas regulables que permiten adaptarla a superficies irregulares y está disponible en varios diseños diferentes. Probado y certificado según EN 1729.

    Especificaciones
    • Length:1600 mm

      Height:720 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:16 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-BORAS-trapets-1600x800x720
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops