Publique sus productos
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    Archivados

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Especificaciones
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosModulus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)23.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops