Publique sus productos
Revive bed - Sand linen - mattress 90x200 - without slats - removable cover - 98x214x100 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 90x200 - without slats - removable cover - 98x214x100 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 90x200 - without slats - removable cover - 98x214x100 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 90x200 - without slats - removable cover - 98x214x100 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 90x200 - without slats - removable cover - 98x214x100 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 90x200 - without slats - removable cover - 98x214x100 cm
    Ethnicraft

    Revive bed - Sand linen - mattress 90x200 - without slats - removable cover - 98x214x100 cm

    Traducido por Google,
    Encuentra la tranquilidad que te ofrece la cama Revive, donde la comodidad se une a la practicidad. Su cabecero de lino, fácilmente extraíble para la limpieza en seco, garantiza un espacio fresco y acogedor. Los detalles de costura añaden un toque de elegancia refinada y crean un ambiente sereno que inunda el dormitorio de paz.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia21598-Revive-bed
    • Familia de productoRevive
    • Grupo de productosBeds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)214
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas