Publique sus productos
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
    Archivados

    Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    Especificaciones
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:37,4 kg


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-T-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosModulus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)37.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops