Publique sus productos
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving

    Pallet Rack Steel Shelving

    4.6 de 5 estrellas4.6(61 reseñas)
    Traducido por Google,
    Estantería de paletas

    Presentamos nuestras robustas estanterías industriales para palés, diseñadas específicamente para optimizar las soluciones de almacenamiento en almacenes. Estas estanterías de alta resistencia están diseñadas para soportar cargas considerables, lo que las hace ideales para almacenar palés de diversos tamaños y pesos. Fabricadas con acero de alta calidad, nuestras estanterías para palés ofrecen una durabilidad y estabilidad excepcionales, garantizando que su inventario esté organizado de forma segura y sea fácilmente accesible.

    Tamaños estándar
    Anchos: 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144", 288", 300"
    Profundidades: 24", 36", 42", 48"
    Alturas: 96", 120", 144", 168", 192", 240"

    • Ideal para soluciones de almacenamiento industriales y de almacén.
    • Admite cargas pesadas con una capacidad de hasta 5.000 libras por estante.
    • Niveles de haz ajustables para configuraciones de almacenamiento personalizables.
    • Sistema de bloqueo de seguridad integrado exclusivo de este modelo para una mayor seguridad.


    A diferencia de las estanterías estándar, estas estanterías están diseñadas para entornos industriales donde la eficiencia y la optimización del espacio son cruciales. Su diseño modular permite una fácil reconfiguración para adaptarse a las cambiantes necesidades de almacenamiento, lo que proporciona flexibilidad en la distribución del almacén. Perfectas para almacenes que buscan mejorar la eficiencia operativa, nuestras estanterías industriales para palés establecen el estándar en soluciones de almacenamiento fiables y escalables. La línea de estanterías para palés de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo de Revit se construye para reflejar su equivalente en el mundo real. Las estanterías selectivas para palés estándar son la base de la mayoría de los sistemas de almacenamiento. Ofrecen todo tipo de opciones, desde ligeras hasta pesadas, con tubos abiertos y cerrados, y con conexiones atornilladas y de bloqueo automático. Las fresadoras computarizadas garantizan tolerancias precisas en todas las vigas y montantes laminados, lo que facilita su instalación.
    Especificaciones
    • Construction:
      • Sturdy industrial-grade steel framework
      • Adjustable beams for customized shelf height
      • Powder-coated finish for enhanced durability and corrosion resistance
      Materials:
      • Recyclable materials for eco-friendly solutions
      Sustainability:
      • Up to 50% pre and post-consumer recycled content
      • Low or non-emissive materials and finishes
      Applications:
      • Ideal for industrial and warehouse environments
      • Suitable for storing heavy-duty pallets and inventory
      • Flexible design accommodates various storage needs
      Uprights - Interchangeable
      • Non-bolted connection
      • Interchangeable tear drop upright columns will accept most industry standard "interchangeable" beams
      • Manufactured with or without side holes
      • Available in open or closed tube section
      Uprights - T-Bolt
      • Bolted connection
      • T-Bolt upright columns front-end-only connection allows for easy installation because you never need to reach into the column
      • Extra rigid connection
      • Available in open or closed tube sections
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Pallet_Rack_CRS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPallet Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniClass Commercial Storage Racking
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings