Publique sus productos
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk

    Straight Laminate Reception Desk

    4.7 de 5 estrellas4.7(31 reseñas)
    Traducido por Google,
    Mostrador de recepción recto

    Esta familia de escritorios se puede utilizar de forma independiente o con otros segmentos de escritorio para crear configuraciones de escritorio de recepción personalizadas. Elija entre las opciones de altura estándar y ADA para adaptarse a su espacio y necesidades. La persecución de cables incluida también está claramente modelada para una gestión de cables concisa.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 42", 48", 54", 60"
    Profundidades: 29 1/2"
    Alturas: 30", 45 5/8"

    • El diseño clásico y las infinitas opciones de laminado hacen que este mueble se adapte a cualquier entorno.
    • El laminado de alta presión es fácil de mantener y limpiar.
    • Utilice las casillas de verificación de la familia para modificar el panel final entre los extremos terminados o los soportes adicionales para continuar con los segmentos del escritorio.
    • Anchos personalizados disponibles a la pulgada entera más cercana.


    Este mostrador de recepción es un sistema de familias altamente adaptable que permite a los usuarios planificar y configurar configuraciones simples o complejas. Los componentes curvos y rectos de techo alto y altura ADA aseguran que todos se sientan cómodos. Los precios se proporcionan solo con fines presupuestarios y se basan en pies lineales generales.
    Especificaciones
    • Materials
      • 3/4" thick particle board or MDF
      • High Pressure Laminate on all facing sides
      • Wilsonart Laminate with virtually unlimited color and pattern options
      • Countertop shown as laminte; solid surface options also available
      • Hygienic materials options available upon request
      Construction
      • Desk segments range between 30" and 60" on 6" increments
      • Custom widths can also be selected to the nearest whole inch
      • Desk supports include cutout for cable management
      • Remove end panels to add another adjacent desk module
      • Corner segments must be standard height - 30" countertop and 46" overall height
      • Straight segments can be standard height or ADA compliant - 30" overall height
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Reception_Desk_Straight_LAM
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniClass Wood Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings