Publique sus productos
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    Archivados

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Especificaciones
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosModulus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)38.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops