Publique sus productos
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO

    Desk light APOLLO

    Traducido por Google,
    • Puerto USB y estación de acoplamiento
    • Iluminación LED regulable
    • Iluminación LED de bajo consumo

      Lámpara de escritorio con puerto USB para cargar accesorios electrónicos. Luz LED regulable con control táctil.
    Especificaciones
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-light-APOLLO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps