Publique sus productos
Desk light COSMO
Desk light COSMO

    Desk light COSMO

    Traducido por Google,
    • Brazo articulado regulable
    • Diseño clásico
    • Soporte de mesa

      Lámpara de escritorio clásica con brazo articulado y cabeza giratoria. Se suministra con abrazadera y pie.
    Especificaciones
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-light-COSMO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)5.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps