Publique sus productos
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA

    Desk light LIBRA

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Carga inalambrica
    • Ajuste de temperatura de color
    • atenuador incorporado

      Práctica lámpara de escritorio en un diseño elegante con carga inalámbrica QI para teléfonos móviles. La lámpara es perfecta para diferentes tipos de trabajo en un escritorio, ya que el ajuste de temperatura de color permite configurar la luz en tres modos diferentes: blanco cálido, blanco frío y normal.
    Especificaciones
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-light-LIBRA
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps