Publique sus productos
Desk light LYRA
Desk light LYRA

    Desk light LYRA

    Traducido por Google,
    • Ilumina el lugar de trabajo
    • Cabezal de lámpara ajustable
    • Bonito detalle interior

      Elegante lámpara de sobremesa con cabezal orientable y detalles en latón. Además de iluminar eficazmente tu lugar de trabajo, esta lámpara de escritorio se convierte en un elegante detalle de decoración en la oficina.
    Especificaciones
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-light-LYRA
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps