Publique sus productos
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE

    Flip chart stand LUCIE

    3.5 de 5 estrellas3.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Pizarra magnética
    • Flexibles y ajustables
    • Incluye estante para bolígrafos.

    Funcional caballete magnético para rotafolios que también puedes utilizar como pizarra. Ofrece flexibilidad gracias a un soporte ajustable para rotafolios y patas ajustables. Se incluye un práctico estante para rotuladores para los rotuladores de pizarra.

    Especificaciones
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlip-chart-LUCIE
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Peso Neto (kg)8.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Zz_80
    • Descripción Uniclass 2015Presentation

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
    3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (5)