Publique sus productos
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO

    Floor light PICASSO

    Traducido por Google,
    • retro inspirado
    • Hecho de metal
    • Adecuado para una variedad de configuraciones

      Una lámpara de pie sencilla y elegante con un toque retro. Lámpara de pie de inspiración retro y diseño chic para diferentes ambientes como oficinas, comedores, recibidores, salones, etc.


    Especificaciones
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-light-PICASSO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1485
    • Ancho (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps