Publique sus productos
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620

    Folding table HEX 740x800x620

    Traducido por Google,
    • Tablero de mesa plegable
    • con ruedas
    • Solución de mobiliario flexible

    Mesa práctica que ahorra espacio para un entorno de aprendizaje flexible. Una mesa se puede usar sola o varias se pueden combinar de diferentes maneras para crear una solución de decoración personalizada. Las patas delanteras de la mesa están equipadas con ruedas para facilitar su movimiento.

    Especificaciones
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFolding-table-HEX-740x800x620
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de productosDesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descripción Uniclass 2015Classroom desks and tables