Publique sus productos
Heavy-duty workbench SOLID 2000x800mm

Heavy-duty workbench SOLID 2000x800mm

Traducido por Google,
  • Patas ajustables manualmente
  • Gran selección de accesorios.
  • Superficie laminada sólida y duradera

    Banco de trabajo resistente con una robusta estructura de acero y encimera cubierta con un laminado duradero, lo que hace que el banco sea adecuado para entornos exigentes. Dispone de patas regulables manualmente que podrás adaptar a tus necesidades. Puedes complementar el banco con varios accesorios.
Especificaciones
    • Length:2000 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Internal width at legs:1660 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:82.3 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHeavy-duty-workbench-SOLID-2000x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)82.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops