Publique sus productos
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1200x800mm
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1200x800mm

    Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1200x800mm

    Traducido por Google,
    • Altura ajustable
    • Móvil sobre ruedas giratorias
    • Encimera duradera

      Banco de trabajo móvil ergonómico con ruedas que permite regular fácilmente la altura mediante la función de manivela incorporada. El banco de trabajo es robusto con una superficie de trabajo duradera y es adecuado para su uso en operaciones industriales ligeras, almacenes o similares.
    Especificaciones
      • Length:1200 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:51 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeight-adjustable-mobile-workbench-MOTION-manual-1200x800mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables