Publique sus productos
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm

    Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm

    Traducido por Google,
    • Regulable en altura con manivela
    • estación de trabajo móvil
    • Encimera duradera

      Banco de trabajo que le permite ajustar fácilmente la altura utilizando la función de manivela incorporada para una posición de trabajo ergonómica. El banco de trabajo es robusto con una superficie de trabajo duradera y es adecuado para su uso en operaciones industriales ligeras, almacenes o similares.
    Especificaciones
      • Length:1500 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:50 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeight-adjustable-mobile-workbench-MOTION-manual-1500x600mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables