Publique sus productos
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm

    Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm

    Traducido por Google,
    • Altura ajustable
    • Viene con un estante inferior
    • Encimera duradera

      Banco de trabajo ergonómico que le permite ajustar fácilmente la altura utilizando la función de manivela incorporada. El banco de trabajo es robusto con una superficie de trabajo duradera y un práctico estante inferior. Es adecuado para su uso en operaciones industriales ligeras, almacenes o similares.
    Especificaciones
      • Length:1500 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:730 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:72 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-1500x800mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables