Publique sus productos
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x600mm

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x600mm

Traducido por Google,
  • Bastidor regulable en altura manualmente
  • incluido estante inferior
  • Encimera duradera

    Mesa de trabajo con una superficie de trabajo duradera y un marco sólido. Equipado con un estante inferior para herramientas y otras cosas que necesita al alcance de la mano. Ajustable manualmente en altura para adaptarse a su posición de trabajo.
Especificaciones
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:48 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1500x600mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables