Publique sus productos
Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

Traducido por Google,
  • Fácil de ajustar en altura
  • Para un lugar de trabajo ergonómico
  • Parte superior de HPL

    Banco de trabajo ergonómico con ajuste eléctrico de altura. Puede variar fácilmente su posición de trabajo con esta práctica mesa de trabajo, que tiene una parte superior duradera que es fácil de limpiar. Complete su banco de trabajo con accesorios inteligentes para mayor flexibilidad.
Especificaciones
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Lift speed:23 mm/sec
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-300kg-load-1200x600mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)51
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables