Publique sus productos
Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

Traducido por Google,
  • Fácil de ajustar en altura
  • Para un lugar de trabajo ergonómico
  • Parte superior de HPL

    Banco de trabajo ergonómico con una superficie de trabajo ajustable eléctricamente en altura, lo que le permite variar fácilmente entre las posiciones de trabajo de pie y sentado. El banco tiene una parte superior duradera que es fácil de limpiar. Complete su banco de trabajo agregando accesorios inteligentes.
Especificaciones
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Lift speed:14 mm/sec
    • Weight:80.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-400kg-load-2500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)2500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)80.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables