Publique sus productos
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm

    Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm

    Traducido por Google,
    • Regulable en altura con manivela
    • Parte superior de HPL resistente
    • Marco resistente

      Banco de trabajo que le permite ajustar fácilmente la altura utilizando la función de manivela incorporada para una posición de trabajo ergonómica. El banco de trabajo es robusto con una superficie de trabajo duradera y es adecuado para su uso en operaciones industriales ligeras, almacenes o similares.
    Especificaciones
      • Length:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:61 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-150kg-load-2000x600mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Turntables